Termékek közzététele
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941
    DURAVIT AG

    Starck T Towel rail 50x465x80 mm - 009941

    • Can be swivelled by up to 180°
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Two arms, providing room for up to two towels
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Starck T Towel rail, Chrome, 50x465x80 mm, Number of arms: 2, Rotatable - 0099411000
      • Duravit Starck T Towel rail Black Matt 50x465x80 mm - 0099414600
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStarck-T-Towel-rail-50x465x80-mm-009941
    • TermékcsaládWash area accessories
    • TermékcsoportTowel rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)465
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia