Termékek közzététele
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550
    DURAVIT AG

    Vero Washbowl White High Gloss, 500 mm - 045550

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit Vero Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground - 0455500000
      • Duravit Vero Washbowl 500 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, ground, WonderGliss - 04555000001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVero-Washbowl-500-mm-045550
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia