Termékek közzététele
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
Architec Bidet wall mounted - 253115
    DURAVIT AG

    Architec Bidet wall mounted - 253115

    4.5/5 csillag4.5(10 vélemény)
    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Architec Wall-mounted bidet, 580 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Incl. invisible fixation - 2531150000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchitec-bidet-wall-mounted-253115
    • TermékcsaládBidets
    • TermékcsoportWall-mounted bidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)290
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)580
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia