Termékek közzététele
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • TermékcsaládTubs + spa
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs