Termékek közzététele
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400
    DURAVIT AG

    B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Floor installation
    • Generous projection (127 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Simple and precise adjustment of water stream thanks to ball joint
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    Specifikáció
      • Duravit B.2 Single handle bidet mixer Chrome High Gloss 148x42x131 mm - B22400001010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóB2-Single-handle-bidet-mixer-148x42x131-mm-B22400
    • TermékcsaládBidet fittings
    • TermékcsoportSingle handle bidet mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)131
    • Szélesség (mm)148
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 leírásBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures