Termékek közzététele
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer B2101002

    B.2 Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - B21010002

    Specifikáció
    • Duravit B.2 Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 101 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - B21010002010

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítób2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • TermékcsaládB.2
    • TermékcsoportSink fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)137
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia