Termékek közzététele
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl White High Gloss, 420 mm - 032542

    4.2/5 csillag4.2(9 vélemény)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit Bacino Washbowl, 420 mm, White High Gloss, Round, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0325420000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • TermékcsaládSinks
    • TermékcsoportWashbowl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódE1010
    • CSI Uniformat II névCommercial Equipment