Termékek közzététele
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651
    DURAVIT AG

    Built-in basin Santosa White High Gloss 510 mm - 046651

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Built-in basin, Washbasin version: Installation, 510x375 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0466510000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbuilt-in-basin-santosa-white-high-gloss-510-mm-046651
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)510
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeIndia
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia