Termékek közzététele
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
C.1 Single lever washbasin mixer C1102002
    DURAVIT AG

    C.1 Single lever washbasin mixer C1102002

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Generous projection (113 mm) for improved comfort while washing
    • Ideal for single bore faucets
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    Specifikáció
      • Duravit C.1 single lever basin mixer M, Chrome, 143x175x40 mm, Projection: 113 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11020002010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóc1-single-lever-washbasin-mixer-c11020002
    • TermékcsaládC.1
    • TermékcsoportSink fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures