Termékek közzététele
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 thermostat C14200013

    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikáció
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Square, Chrome, 150x150x94 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Safety lock (38 °C) - C14200013010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóc1-thermostat-c14200013
    • TermékcsaládC.1
    • Termékcsoporthand shower fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)94
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures