Termékek közzététele
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikáció
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóc1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • TermékcsaládC.1
    • Termékcsoporthand shower fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)338
    • Mélység (mm)103
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)2.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures