Termékek közzététele
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Specifikáció
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • Termékcsoport3 Hole bath mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)239
    • Szélesség (mm)240
    • Mélység (mm)256
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets