Termékek közzététele
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
    DURAVIT AG

    D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Floorstanding bidet, 560 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 22411000002
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-bidet-floor-standing-224110
    • TermékcsaládBidet
    • TermékcsoportFloorstanding bidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)385
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures