Termékek közzététele
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
D-Code rectangular bathtub 700106
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700106

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Specifikáció
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 120 l, Height with panel: 550 mm - 700106000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-rectangular-bathtub-700106
    • TermékcsaládBathtubs & Wellbeing
    • Termékcsoportbathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures