Termékek közzététele
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-tank-094010
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)13.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010204
    • ETIM-névAccessories, shower/WC
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures