Termékek közzététele
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
D-Code Toilet seat White - 006731
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White - 006731

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: No, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0067310000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-toilet-seat-white-006731
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagDuroplast
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat