Termékek közzététele
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikáció
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190000 Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190021
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)41
    • Szélesség (mm)374
    • Mélység (mm)433
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagDuroplast
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat