Termékek közzététele
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    Specifikáció
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-code-towel-rail-009924
    • TermékcsaládBathtubs & Wellbeing
    • Termékcsoportwash area accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)48
    • Szélesség (mm)648
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)0.69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings