Termékek közzététele
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700472 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 130 l - 700472000000000

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-bathtub-700472
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)22.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures