Termékek közzététele
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700486 D-Neo Bathtub

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Without overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Bathtub, Oval, 1600x750 mm, Height with panel: 600 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Overflow: No, Waste outlet position: Middle, 295 l - 700486000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-bathtub-700486
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)475
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)106
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures