Termékek közzététele
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792427 D-Neo Bathtub support

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)
    D-Neo Bathtub support White 1470x720x580 mm
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1470x720x580 mm, Side wall: straight - 792427000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-bathtub-support-792427
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportBathtub support
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)580
    • Szélesség (mm)1470
    • Mélység (mm)720
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 17 11
    • OmniClass névBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures