Termékek közzététele
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD-Neo-Cistern-094415
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportCistern
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)12.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010204
    • ETIM-névAccessories, shower/WC
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures