Termékek közzététele
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
    DURAVIT AG

    DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge

    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation, Chrome, 209 mm, Connection type for water supply connection: S-connections - DE4230000010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportSingle lever shower mixer for exposed installation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)209
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)1.33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures