Termékek közzététele
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer
    DURAVIT AG

    DE1011 D-Neo Single lever washbasin mixer

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Energy-saving FreshStart function: In the middle position, only cold water flows initially. Only when you consciously move to the left is hot water mixed in, for reduced hot water consumption.
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)

    Specifikáció
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, FreshStart, Waste set, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011001010
      • Duravit D-Neo single lever basin mixer S, Chrome, 50x151x139 mm, Projection: 94 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - DE1011002010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1011
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportSingle lever washbasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)151
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)139
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Nettó tömeg (kg)1.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia