Termékek közzététele
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet seat White 376x441x43 mm - 002161

    3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Seat ring ergonomically shaped for a comfortable sitting position
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 376x441x43 mm - 0021610000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-toilet-seat-002161
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)376
    • Mélység (mm)441
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures