Termékek közzététele
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209
    DURAVIT AG

    D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat White High Gloss 575 mm - 250209

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
    • Duravit D-Neo Toilet wall-mounted for shower toilet seat, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: washdown model, Outlet drain horizontal, Incl. invisible fixation - 2502092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)575
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet