Termékek közzététele
DE4928 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4928 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4928 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4928 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    • 100% quality: Carefully handcrafted and completely manufactured in Germany using the latest technology, for the highest quality standards
    • An open compartment
    • Comes completely assembled and adjusted
    • Insensitive to moisture: No open edges to protect against water and high humidity
    • Without handle for a flat front

    Specifikáció
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 800x550x260 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Right, Incl. console, For number of washbasins: 1 Left, Without handle

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE492801818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE492800707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE492801616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE492802121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE492802222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE492803030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE492803535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE492804343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE492804949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE492805353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE492807575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE492807979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE492809191
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4928
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportVanity unit wall-mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)260
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia