Termékek közzététele
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
760479 D-Neo Whirltubs
    DURAVIT AG

    760479 D-Neo Whirltubs

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit D-Neo Whirltub, Rectangular, Jet Project, 1700x750 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 50 Hz, 160 l - 760479000JP1000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítód-neo-whirltubs-760479
    • TermékcsaládD-Neo
    • TermékcsoportWhirltubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)1700
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_99
    • Uniclass 2015 leírásWhirlpool baths
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 17 33
    • CSI MasterFormat 2014 névWhirlpool Tubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures