Termékek közzététele
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3/5 csillag3.3(7 vélemény)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Specifikáció
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDesign-siphon-005036
    • TermékcsaládOutlet drains
    • TermékcsoportDesign siphon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)311
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)425
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC010964
    • ETIM-névSiphon tube
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 13 17 13
    • OmniClass névSink Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText