Termékek közzététele
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
Duraplus wall-mounted toilet 254709
    DURAVIT AG

    Duraplus wall-mounted toilet 254709

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
    • Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2 - 2547090000

      Duravit Duraplus Wall-mounted toilet, 575 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, UWL-class: 2, WonderGliss - 25470900001

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduraplus-wall-mounted-toilet-254709
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportWall-mounted toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)575
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)21.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste