Termékek közzététele
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit DuraSquare Bathtub Rectangular Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 160 l Internal depth: 460 mm - 700460000000000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • TermékcsaládTubs + spa
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)485
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)109
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs