Termékek közzététele
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
DuraSquare Metal console 003111
    DURAVIT AG

    DuraSquare Metal console 003111

    • Comes partly assembled
    • Easy-care and durable chrome surface

    Specifikáció
      • Duravit DuraSquare Metal console, 865x451x740-790 mm, Partly assembled  - 0031111000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurasquare-metal-console-003111
    • TermékcsaládDuraSquare
    • Termékcsoportbathroom sinks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)865
    • Mélység (mm)451
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-19 31 17 11
    • OmniClass névBathroom Units
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings