Termékek közzététele
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Large flush water volume: 5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
    • Duravit DuraStyle One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 5 / 3,5 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Top, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2157010083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)725
    • Szélesség (mm)385
    • Mélység (mm)715
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet