Termékek közzététele
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Floorstanding toilet for combination White High Gloss 630 mm - 216209

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2162090000
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal, WonderGliss - 21620900001
      • Duravit DuraStyle Floorstanding toilet for combination, 630 mm White High Gloss, Washdown model, Closed, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal - 2162092000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-toilet-close-coupled-216209
    • TermékcsaládToilet
    • TermékcsoportToilet close-coupled
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)41.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures