Termékek közzététele
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778
    DURAVIT AG

    DuraStyle Washbasin, furniture washbasin compact 233778

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 2337780000
      • Duravit DuraStyle Washbasin, Compact, 785 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, WonderGliss - 23377800001
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurastyle-washbasin-furniture-washbasin-compact-233778
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)785
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)18.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia