Termékek közzététele
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
DuraSystem Actuator Plate WD5002
    DURAVIT AG

    DuraSystem Actuator Plate WD5002

    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit DuraSystem Mechanical flush plate for WC A1, Glass, White - WD5002012000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuraSystem-actuator-plate-WD5002
    • TermékcsaládActuator plates
    • TermékcsoportMechanical flush plate for WC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures