Termékek közzététele
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
DuraSystem Electronic flush plate for WC  230x10x157 mm - WD5003
    DURAVIT AG

    DuraSystem Electronic flush plate for WC 230x10x157 mm - WD5003

    • Individually adjustable hygienic flush for optimal pipe flushing, even when absent
    • Night light function: Illuminated indoor pool ensures appropriate orientation and safety in the dark, without interrupting the rest of the body with too bright light
    • Superimposed
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
      • Duravit DuraSystem Electronic flush plate for WC A2, Mains connection, Glass, White - WD5003012000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuraSystem-Electronic-flush-plate-for-WC--230x10x157-mm-WD5003
    • TermékcsaládActuator plates
    • TermékcsoportElectronic flush plate for WC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)157
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásIndítószerkezet
    • ETIM-kódEC012353
    • ETIM-névAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures