Termékek közzététele
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008
    DURAVIT AG

    DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1 - WD5008

    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikáció
    • Duravit DuraSystem Mechanical actuator plate for WC A1, Plastic, White , Dual Flush, Flush operation: Mechanical, Flush operation technology: Manual, Type of installation: surface mounted, Incl. installation frame, Including mounting kit, Incl. push rod - WD5008011000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • TermékcsaládActuator plates
    • TermékcsoportMechanical actuator plate for WC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)217
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)0.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC000006
    • ETIM-névCover plate for installation units