Termékek közzététele
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Built-in basin 550 mm - 039555

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 03955500282 Duravit Duravit No.1 Built-in basin, Washbasin version: Installation, 550x400 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, grounded, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0395550017
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin