Termékek közzététele
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Specifikáció
    • Duravit Duravit No.1 Floorstanding toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Position outlet: Back, Bottom, Flush principle: washdown model, For independent water supply, Incl. mounting material - 21840100002
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportToilets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)23.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet