Termékek közzététele
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Semi-recessed washbasin White High Gloss 550 mm - 037655

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikáció
    • Duravit Duravit No.1 Semi-recessed washbasin, Washbasin version: Installation, 550x460 mm, White High Gloss, Tap hole platform: Yes, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow: Yes, Type of mounting: counter top, Incl. fixings for installation in wooden consoles, Underside glazed - 03765500002
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóduravit-no-1-semi-recessed-washbasin-white-high-gloss-550-mm-037655
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeEgyiptom
    • Nettó tömeg (kg)14.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin