Termékek közzététele
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006459

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikáció
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064590000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Automatic close, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064591300
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHappy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006459
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportToilet seat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)43
    • Szélesség (mm)359
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDuroplast
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings