Termékek közzététele
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
    DURAVIT AG

    Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955

    4.4/5 csillag4.4(22 vélemény)
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit Karree Toilet paper holder, Chrome, 138x138x115 mm - 0099551000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKarree-Toilet-paper-holder-138x138x115-mm-009955
    • TermékcsaládToilet accessories
    • TermékcsoportToilet paper holder
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)138
    • Mélység (mm)138
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010553
    • ETIM-névToilet roll holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste