Termékek közzététele
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000
    DURAVIT AG

    Manhattan Freestanding bath mixer Chrome High Gloss - MH5250000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Floorstanding installation
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Specifikáció
    • Duravit Manhattan Freestanding bath mixer Chrome Height: 920 mm Spout reach: 232 mm Incl. hand shower holder Incl. shower hose Water connection: Basic Set 1/2" Ceramic cartridge Consumer selection: Tub filler Hand shower Outlet/Diverter: Diverter automatically reverts from hand shower to bath spout when turned off Number of outlets: 2 recommended operating pressure: 1 - 5 bar Flow rate (3 bar): 27 l/min - MH5250000010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómanhattan-freestanding-bath-mixer-mh5250000
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportFreestanding bath mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)920
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)6.66
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia