Termékek közzététele
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer Chrome High Gloss - MH1070004

    • Concealed installation - for a modern look
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Minimum noise development: Noise class I max. 20 dB
    • One handle
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    Specifikáció
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer Chrome Ceramic cartridge Height: 100 mm Spout reach: 189 mm Water connection: Basic Set Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Including trim parts Flow rate (3 bar): 55 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1070004010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómanhattan-single-lever-basin-mixer-mh1070004
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportSingle lever basin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets