Termékek közzététele
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002
    DURAVIT AG

    Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome High Gloss - MH1040002

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • EasyClean: thanks to the silicone lips on the aerator limescale and dirt deposits can simply be rubbed off with a finger
    • Faucet with increased discharge for plenty of freedom of movement between basin and faucet
    • Minimum noise development: Noise class I max. 20 dB
    • One handle
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Size XL
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    Specifikáció
    • Duravit Manhattan Single lever basin mixer XL Chrome Ceramic cartridge Height: 288 mm Spout reach: 181 mm Water connection: Flexible connecting hoses 3/8" Spray mode: Normal spray Aerator with EasyClean Flow rate (3 bar): 45 l/min recommended operating pressure: 1 - 5 bar Noise class: I Handle version: lever handle - MH1040002010
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómanhattan-single-lever-basin-mixer-xl-mh1040002
    • TermékcsaládFaucets & Showers
    • TermékcsoportSingle lever basin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)288
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.01
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets