Termékek közzététele
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    Specifikáció
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóme-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportFloorstanding toilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2878
    • Szélesség (hüvelyk)1512
    • Mélység (hüvelyk)2834
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)147.71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia