Termékek közzététele
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck urinal 280930

    4.9/5 csillag4.9(10 vélemény)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 0.5 litres
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material - 2809300000
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss - 28093000001
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2809302000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóme-by-starck-urinal-280930
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)585
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures