Termékek közzététele
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230
    DURAVIT AG

    ME by Starck Urinal White High Gloss - 281230

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 1 litre
    • Wall-mounted installation
    Specifikáció
    • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: extractor/siphon jet, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Model for cover, Concealed inlet, Incl. mounting material, Outlet drain: horizontal, Concealed outlet - 2812300000
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóme-by-starck-urinal-white-high-gloss-281230
    • TermékcsaládBathroom ceramics
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)585
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal