Termékek közzététele
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216709

    (without cistern)|rimless|washdown model|Outlet for Vario connector set, for horizontal and vertical outlet, length adjustable from 70 - 170 mm, and vario connecting bend, vertical outlet from 160 - 200 mm|EWL class 1
    Specifikáció
      • 2167090000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet
      • 2167092000: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, HyG
      • 21670900001: Toilet CC 650mm P3 Comforts white washdown, vario outlet, WonderGliss
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216709
    • TermékcsaládP3 Comforts
    • TermékcsoportToilet close-coupled Duravit Rimless
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)380
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)37.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste